Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeCabinesSistemas HVAC de CabineOutros Componentes HVAC de Cabine245-7839: Conjunto do Motor
HomeCabinesSistemas HVAC de CabineOutros Componentes HVAC de Cabine245-7839: Conjunto do Motor
245-7839: Conjunto do Motor

Conjunto do Motor Cat® (Com Ventilador) (24 V)

Marca: Cat

Imagens do Produto
245-7839: Conjunto do Motor
245-7839: Conjunto do Motor
245-7839: Conjunto do Motor
245-7839: Conjunto do Motor
245-7839: Conjunto do Motor

Conjunto do Motor Cat® (Com Ventilador) (24 V)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 245-7839

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro (mm): 6,5,165,0
Tensão (volts): 24 V
Diâmetro (pol): 6,5
Largura Total - (mm): 139,0
Largura Total (pol): 5,5
Velocidade (Rpm): 3.050,0
Tensão (VAC): 24
Material: Polypropylene Plastic
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 245-7839

ESCAVADEIRA DE RODAS

M323F M315D2 M322D MH M322D2 MH3026 W345C MH MH3024 M322F M322D M318D M320 M318F M317 M315D M317D2 M320F M316F M316D M320D2 M324D2 MH M313D M322D2 MH M318D MH M314F M330D

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

330D L 329D L 330D2 345D 345C 385C 349D L 340D2 L 336D L 323D LN 330D 324D LN 365C L 325D L 325D 385C L 349D2 336D 323D L 345C L

MANIPULADOR DE MATERIAIS

M325D MH MH3022 MH3024 MH3037 MH3049 M325D L MH MH3059

PÁ FRONTAL

385C

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

307D

ESCAVADEIRA

312D2 312D2 GC 311D LRR 312D L 349D L 330D MH 328D LCR 329D LN 329D L 336D2 LXE M315F 320D LN 336D 324D 312D 349D2 L 315D L M317F 320D2 320D3 336D2 L M325D MH 319D 330D LN 318D2 L 326D L 340D2 L 313D2 GC 323D 390D 320D L M318F 345C L 330D2 320D FM RR 323D SA 320D RR 345D L VG 323D3 390D L 323D S 336D LN 319D LN 336D2 GC 340D L 323D L 330D2 L 323D LN 385C FS 311F LRR 323D2 329D 326D2 L 385C 345C 345D 320D2 GC 318D2 345D L 385C L 336D2 XE 325D L 320D 320D GC 365C L 326D2 349D2 319D L 325D MH 323D2 L 320D LRR 365C L MH 385C L MH 336D L 374D L 336D2 318D L 312D2 L 313D2-GC 313D2 329D2 L 320D FM 330D 320D2 L 324D LN 313D2 LGP 329D2 336D2 L XE 345C MH M325D L MH 349D 324D L 330D L 365C 325D 313D

GRUPO GERADOR

3512 3512B

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CB-536D

SOLUÇÃO SPL COM BASE SEXTAVADA

330D2

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto