Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.

Explore o novo design da página

Página de Peças Novas

Confira o design da nossa nova página de peças!

Você está exibindo a página de peças atualizada recentemente. Se preferir a versão original, selecione "Agora não" ou continue desfrutando da nova página

246-8181: Soquete

246-8181: Soquete

Cat® 1 1/4" Hexagonal Impact Socket allows for easy access to fasteners at any angle, for working in tight spaces or around obstacles

Marca: Cat

Imagens do Produto

Descrição do número de série 246-8181

The Hexagonal Impact Socket is a high-performance tool made for use with impact wrenches. It features a universal joint that allows for flexible access to fasteners in hard-to-reach areas. The socket is made from durable steel, providing strength and resistance to wear and tear. It has a 1 1/4-inch drive size, making it compatible with a wide range of impact wrenches.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability
• Ensures a secure grip on nuts and bolts, preventing slippage and damage

Applications:
The Hexagonal Impact Socket allows the socket to pivot and rotate, providing flexible access to fasteners at any angle. This eliminates the need for multiple sockets or extensions, making it easier to work in confined spaces and around obstacles.

Advertência:Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Especificações para número de peça 246-8181

Unidades de Medida

    Comprimento (pol):

    3,406

    Weight (lb):

    0,749

    Material:

    Steel

    Color:

    Black, Black

    Tamanho (pol):

    1/4

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto