HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores248-7179: Anel Retentor em O com 118,7 mm de Diâmetro Interno
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores248-7179: Anel Retentor em O com 118,7 mm de Diâmetro Interno
248-7179: Anel Retentor em O com 118,7 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
248-7179: Anel Retentor em O com 118,7 mm de Diâmetro Interno
248-7179: Anel Retentor em O com 118,7 mm de Diâmetro Interno
248-7179: Anel Retentor em O com 118,7 mm de Diâmetro Interno
248-7179: Anel Retentor em O com 118,7 mm de Diâmetro Interno
248-7179: Anel Retentor em O com 118,7 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 248-7179

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 5,7
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,224
Diâmetro Interno (mm): 118,7
Diâmetro Interno (pol): 4,673
Material: HNBR (78),TPU - Poliuretano,PU (Poliuretano),Plástico de Poliuretano
Compatível com: Resistente à abrasão, Combustíveis diesel, Lubrificantes diésteres, Ozônio, Óleos de petróleo, graxas, Refrigerante HFC — 134a (Não Freon), Fluidos de silicone, Vapor e Líquidos arrefecedores do motor à base de água
Material Hardness: 93A
Polymer: PU (Polyurethane)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 248-7179

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3295

ESCAVADEIRA

385C 5090B 390D 390F 374F 345B II 345C L 385C L 365B II 390D L 365C L 390F L 395 MH3295 374 3101 365B L 385C FS 365C L MH 385C L MH 365C 385B 374F L 385C 374D L 345C 365B 365C L 385C 390F 385C L

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto