Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos249-2943: Prisioneiro-Parafuso
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos249-2943: Prisioneiro-Parafuso
249-2943: Prisioneiro-Parafuso

PARAFUSO DO PRISIONEIRO

Marca: Cat

Imagens do Produto
249-2943: Prisioneiro-Parafuso
249-2943: Prisioneiro-Parafuso
249-2943: Prisioneiro-Parafuso
249-2943: Prisioneiro-Parafuso
249-2943: Prisioneiro-Parafuso

PARAFUSO DO PRISIONEIRO

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 249-2943
Tamanho da Rosca do Prisioneiro: 0,375
Dispositivo de Bloqueio: Dimensões e tolerâncias para parafusos de cabeça sextavada em medida de polegada (às vezes referido como parafusos de cabeça hexagonal
Descrição do Material: Fixadores polegadas, aço tratado termicamente, SAE J429 Grau 8 (resistência à tração mínima 1.040 MPa).
Tombamento da Rosca do Prisioneiro: 16,0
Tombamento da Rosca do Furo: 16,0
Tamanho da Rosca (mm): 0,375
Revestimento: Revestimento de Zinco Galvanizado com selante, espessura mínima de 5 micrômetros, até 96 horas para ferrugem branca
Comprimento Total (mm): 68,0
Comando (mm): 14,29
Comprimento do Cabo (mm): 17,77
Altura da Cabeça (mm): 8,0
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 249-2943

GERADOR

SR5 SR4B

MOTOR A PETRÓLEO

2016 C-15 C32 C15 C18 C27 3512E

RECUPERADORA DE RODOVIAS

RM800 RM500B RM500

BOMBEADOR

SPF743

COMPACTADOR DE ATERRO

836 826 836K 826K

PACOTE A PETRÓLEO

CX31-C18I CX35-C18I CX31-C15I CX35-P800

MOTONIVELADORA

24M 24

TRATOR DE ESTEIRAS

D9 D8 D8T D10T2 D11 D9T D10T D11T D6T

MISTURADOR DA RECUPERADORA

RM500B

MARÍTIMO AUXILIAR

C32B

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AD60 AD55B AD63

CAMINHÃO

775G 772G OEM 770G 777G 777F 772G 775G OEM 773G 773G OEM 770G OEM 785C 785D

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

TH43-C18 390F

MISTURADOR GIRATÓRIO

RM500B

MOTOR - MÁQUINA

C27

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO

6040 FS 6030 T4 6020B 6030 T2 6015B 6020 6018 6015 6015 FS 6040 6030

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

657 651

MOTOR DE CAMINHÃO

C15

MOTOR INDUSTRIAL

C32 3412 C27 C18 3412E 3412C C-15 3512B C15 C32B

ASSENTADOR DE TUBOS

572R II PL83 PL87

TRANSMISSÃO A PETRÓLEO

CX38-P892

CARREGADEIRA

988 XE 986H 988 990K 990 993 992 993K 988K XE 988K 992K

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3295

PERFURATRIZES GIRATÓRIAS/ROTOPERCUSSIVAS

MD6290

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3412 POWER SYS 3412C DE1100 DE800S

TRATOR DE RODAS

651 834 844 834K 854 824K 854K 824 844K

COMPACTADOR DE SOLO

825 825K

ESCAVADEIRA

MH3295 374F L 390F 374F 3101 395 M325C 390F L 374

PERFURATRIZ GIRATÓRIA

MD6250 MD6310

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R2900

CAMINHÃO PARA PEDREIRA

772G 770G

CORTADOR GIRATÓRIO

RC7

MOTOR DE LOCOMOTIVA

3516C 3516B C32 C27 3508B 3512E 3512B

MOTOR MARÍTIMO

C32B C32 C32 MARINE 3412C

GRUPO GERADOR A PETRÓLEO

C15

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

772 777G 770 777 775 773 773GC

MOTOR

C15 C18 C32 MARINE C32B C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL 3512E 3512B

GRUPO GERADOR

C18 GEN SET C18 GEN SE DE1400 D1250 DE1000S G3512 C32 GEN SET C18 GENSET DG500 D1000 DE1250 C18 G3516K C15 C32 GENSET G3520K C27 3412C C32 D1500 C32B DE1500 DE1250S XQ1140 G3512K G3412 D800

APLAINADORA A FRIO

PM820 PM825 PM822

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto