HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira251-1789: 0,95 m3 (1,2 yd3), Pinada
HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira251-1789: 0,95 m3 (1,2 yd3), Pinada
251-1789: 0,95 m3 (1,2 yd3), Pinada

Carregam, transportam, despejam e realizam trabalhos gerais de limpeza.

Marca: Cat

Imagens do Produto
251-1789: 0,95 m3 (1,2 yd3), Pinada
251-1789: 0,95 m3 (1,2 yd3), Pinada
251-1789: 0,95 m3 (1,2 yd3), Pinada
251-1789: 0,95 m3 (1,2 yd3), Pinada
251-1789: 0,95 m3 (1,2 yd3), Pinada
251-1789: 0,95 m3 (1,2 yd3), Pinada
251-1789: 0,95 m3 (1,2 yd3), Pinada
251-1789: 0,95 m3 (1,2 yd3), Pinada

Carregam, transportam, despejam e realizam trabalhos gerais de limpeza.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 251-1789

As Caçambas de Propósito Geral para Retroescavadeiras Cat® são opções completas para carregamento, transporte, despejo e realização de trabalhos de limpeza em geral.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 251-1789

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 89.1 in
Largura: 2262 mm
Altura: 33.2 in
Altura: 843 mm
Peso: 965 lb
Peso: 437.7 kg
Comprimento: 36.5 in
Comprimento: 928 mm
Capacidade: 0.95 m³
Capacidade: 1.25 yd³
Rated Capacity (m3): 0.96
Rated Capacity (yd3): 1.26
Espessura da Borda da Base: 20 mm
Espessura da Borda da Base: 0.8 in
Tipo de Interface: Pinado
Width (in): 89.1
Width (mm): 2262
Ground Engaging Tools: Base Edge
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 251-1789

RETROESCAVADEIRA

414E 416E 420D 420E 430D 430E 416D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto