HomeCabinesVisibilidade de CabineEspelhos259-4758: Espelho Retrovisor da Cabine com 386 mm de Comprimento
HomeCabinesVisibilidade de CabineEspelhos259-4758: Espelho Retrovisor da Cabine com 386 mm de Comprimento
259-4758: Espelho Retrovisor da Cabine com 386 mm de Comprimento

Espelho Retrovisor da Cabine Cat® com 386 mm de Comprimento

Marca: Cat

Imagens do Produto
259-4758: Espelho Retrovisor da Cabine com 386 mm de Comprimento
259-4758: Espelho Retrovisor da Cabine com 386 mm de Comprimento
259-4758: Espelho Retrovisor da Cabine com 386 mm de Comprimento
259-4758: Espelho Retrovisor da Cabine com 386 mm de Comprimento
259-4758: Espelho Retrovisor da Cabine com 386 mm de Comprimento

Espelho Retrovisor da Cabine Cat® com 386 mm de Comprimento

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 259-4758

Unidades de Medida

EUAMétrica
Profundidade Total (pol): 5,3
Profundidade Total (mm): 134,0
Altura total (pol): 8,7
Altura Total (mm): 220,0
Largura Total (pol): 16,3
Largura Total - (mm): 415,0
Comprimento Total (mm): 415,0
Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 259-4758

MOTONIVELADORA

140M 3 AWD 14L 16M 18M3 12M 150 16M3 12K 14M 12M 3 AWD 140K 2 14M-3 14M3 160M 3 AWD 120 GC 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 16 120 14 18 140 GC 16GC 140M 160K 120M 140K 120K 160M 2 160M 3 120K 2 120M 2 160M

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto