HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação264-1702: Pino do Cilindro da Lança com 89,85 mm de Diâmetro Externo
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação264-1702: Pino do Cilindro da Lança com 89,85 mm de Diâmetro Externo
264-1702: Pino do Cilindro da Lança com 89,85 mm de Diâmetro Externo

Pino de Articulação Cat® 3,54" de diâmetro X 20,24" de comprimento

Marca: Cat

Imagens do Produto
264-1702: Pino do Cilindro da Lança com 89,85 mm de Diâmetro Externo
264-1702: Pino do Cilindro da Lança com 89,85 mm de Diâmetro Externo
264-1702: Pino do Cilindro da Lança com 89,85 mm de Diâmetro Externo
264-1702: Pino do Cilindro da Lança com 89,85 mm de Diâmetro Externo
264-1702: Pino do Cilindro da Lança com 89,85 mm de Diâmetro Externo

Pino de Articulação Cat® 3,54" de diâmetro X 20,24" de comprimento

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 264-1702

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo de Pino: Pino Indicador
Material: Aço
Folheamento: Cromado Duro
Diâmetro do Pino (mm): 90,0
Diâmetro do Pino (pol): 3,54
Comprimento (mm): 514,0
Comprimento (pol): 20,24
Auxílio de Remoção/Característica: Furo do Extrator
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 264-1702

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

323F OEM

MOTOR INDUSTRIAL

C4.4

ESCAVADEIRA

320 323F OEM 320F L 320D L 320E L 320D2 GC 320D FM RR 325 323E LN 323 320D2 FM 320D FM OTHER 323F SA 320D 320D LN 323D SA 320D RR 320D2 L 320D GC 323D3 323D S 320D3 GC 323E L 323D L 325F LCR 323D2 L 320D2 323F LN 320D3 323D LN 323D2 320D LRR 321D LCR 323F 320 GC 323E SA 320E LN 323D 325F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto