Home266-0277: ANEL RETENTOR DO SELO
Home266-0277: ANEL RETENTOR DO SELO
266-0277: ANEL RETENTOR DO SELO

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
266-0277: ANEL RETENTOR DO SELO
266-0277: ANEL RETENTOR DO SELO

Anel retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 266-0277

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,53
Tamanho do Traço (pol): 230
Diâmetro Interno (pol): 2,484
Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Diâmetro Interno (mm): 63,09
Material: Borracha
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,139
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 266-0277

TRATOR DE ESTEIRAS

D11R D11T

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto