HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira270-9163: 1,34 m3 (1,75 yd3), Pinada
HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira270-9163: 1,34 m3 (1,75 yd3), Pinada
270-9163: 1,34 m3 (1,75 yd3), Pinada

Carregam, transportam, despejam e realizam trabalhos gerais de limpeza.

Marca: Cat

Imagens do Produto
270-9163: 1,34 m3 (1,75 yd3), Pinada
270-9163: 1,34 m3 (1,75 yd3), Pinada
270-9163: 1,34 m3 (1,75 yd3), Pinada
270-9163: 1,34 m3 (1,75 yd3), Pinada
270-9163: 1,34 m3 (1,75 yd3), Pinada
270-9163: 1,34 m3 (1,75 yd3), Pinada
270-9163: 1,34 m3 (1,75 yd3), Pinada
270-9163: 1,34 m3 (1,75 yd3), Pinada

Carregam, transportam, despejam e realizam trabalhos gerais de limpeza.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 270-9163

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 95.8 in
Largura: 2434 mm
Altura: 39.4 in
Altura: 1002 mm
Peso: 668.09 kg
Peso: 1472.9 lb
Comprimento: 1024 mm
Comprimento: 40.3 in
Capacidade: 1.34 m³
Capacidade: 1.75 yd³
Rated Capacity (m3): 1.34
Rated Capacity (yd3): 1.75
Espessura da Borda da Base: 25 mm
Espessura da Borda da Base: 1 in
Tipo de Interface: Pinado
Width (in): 95.8
Width (mm): 2434
Ground Engaging Tools: Base Edge
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 270-9163

RETROESCAVADEIRA

446D 446B 450E 450F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto