Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos274-1934: Parafuso de Cabeça Torx
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos274-1934: Parafuso de Cabeça Torx
274-1934: Parafuso de Cabeça Torx

Parafuso de Cabeça Torx M14 Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
274-1934: Parafuso de Cabeça Torx
274-1934: Parafuso de Cabeça Torx

Parafuso de Cabeça Torx M14 Cat®

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 274-1934

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento do Parafuso (pol): 3.937
Comprimento do Parafuso (mm): 100,0
Tipo de Parafuso: Parafuso de Cabeça Torx
Grip Length (in): 2,598
Tipo de Comando: Torx
Grip Length (mm): 66,0
Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M14x1.5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 274-1934

CARREGADEIRA

928H 924H 928HZ 938H 930H 924HZ

ESCAVADEIRA DE RODAS

M322D MH M316D M318D MH M322D M318D

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT38H

MOTONIVELADORA

12M 120M

CARREGADEIRA DE LANÇA ARTICULADA

559

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1300G II

TRATOR DE ESTEIRAS

D6K XL D5R XL D5R LGP D6N D6K D6K LGP

MOTOR - MÁQUINA

C6.6

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

613G

MOTOR INDUSTRIAL

C6.6

ASSENTADOR DE TUBOS

PL61

GRUPO GERADOR

C6.6

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CP-64 CS-56 CS-56B CS-68B CP-56 CP-74B CS-76 CS-74 CS-74B CS-78B CP-76 CP-74 CS-64 CP-56B CP-68B CS-79B

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-655D BG655D AP-1055E BG600D AP-1000E AP-600D

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

953D 963D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto