Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeHidráulicaOutros Componentes Hidráulicos274-4555: Cubo do Amortecedor da Bomba
HomeHidráulicaOutros Componentes Hidráulicos274-4555: Cubo do Amortecedor da Bomba
274-4555: Cubo do Amortecedor da Bomba

A Pump Damper Hub absorbs vibrations in engines or pumps, stabilizing systems for smooth operation and protecting components.

Marca: Cat

Imagens do Produto
274-4555: Cubo do Amortecedor da Bomba
274-4555: Cubo do Amortecedor da Bomba
274-4555: Cubo do Amortecedor da Bomba
274-4555: Cubo do Amortecedor da Bomba
274-4555: Cubo do Amortecedor da Bomba

A Pump Damper Hub absorbs vibrations in engines or pumps, stabilizing systems for smooth operation and protecting components.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 274-4555

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 124,0
Width (mm): 64,5
Outside Diameter (in): 4,881
Width (in): 2,539
Material: Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 274-4555

RETROESCAVADEIRA

434 430 432 420XE 444F2 427F2 414E 422F 442D 444 430D 442E 434E 422E 434F 438C 426C 438D 424B HD 450E 450F 430E 430F 415 416 420F2 428F2 424D 416E 424B 428F 428 436C 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 420 416C 428D 416D 428E 428C 432F2 430F2 434F2 420F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto