HomeMangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos274-4591: Tubo de Aço da Linha do Arrefecedor de Óleo de 76,20 mm
HomeMangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos274-4591: Tubo de Aço da Linha do Arrefecedor de Óleo de 76,20 mm
274-4591: Tubo de Aço da Linha do Arrefecedor de Óleo de 76,20 mm

Conjunto da Tubulação para Transporte de Fluido

Marca: Cat

Imagens do Produto
274-4591: Tubo de Aço da Linha do Arrefecedor de Óleo de 76,20 mm
274-4591: Tubo de Aço da Linha do Arrefecedor de Óleo de 76,20 mm
274-4591: Tubo de Aço da Linha do Arrefecedor de Óleo de 76,20 mm
274-4591: Tubo de Aço da Linha do Arrefecedor de Óleo de 76,20 mm
274-4591: Tubo de Aço da Linha do Arrefecedor de Óleo de 76,20 mm

Conjunto da Tubulação para Transporte de Fluido

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 274-4591

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Aço
Diâmetro Externo (mm): 76,0
Comprimento (mm): Not specified
Tipo de Conector: Flange
Tipo de Flange: -48 Código 61
Diâmetro Externo (pol): 3,0
Comprimento (pol): Not specified
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 274-4591

CAMINHÃO

793D

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

793 793D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto