Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisCorreias e PoliasPolias286-7848: GP POLIA
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisCorreias e PoliasPolias286-7848: GP POLIA
286-7848: GP POLIA

Cat® Crankshaft Pulley transmits rotational motion from the crankshaft to drive accessory belts in the engine system

Marca: Cat

Imagens do Produto
286-7848: GP POLIA
286-7848: GP POLIA
286-7848: GP POLIA
286-7848: GP POLIA
286-7848: GP POLIA

Cat® Crankshaft Pulley transmits rotational motion from the crankshaft to drive accessory belts in the engine system

Marca: Cat

DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 286-7848

Unidades de Medida

EUAMétrica
Weight (kg): 0,78
Weight (lb): 1,72
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 286-7848

CARREGADEIRA

814K

TRATOR DE RODAS

814K 814

COMPACTADOR DE ATERRO

816K 816

COMPACTADOR DE SOLO

815K 815

ESCAVADEIRA

312D2 312D2 GC 320D2 GC 316 GC 320D2 318D2 L 313D2 GC 312D2 L 313D2 313D2 LGP

TRATOR DE ESTEIRAS

D5K LGP D4K LGP D5K XL D5R2 D3K XL D4K XL D6N D3K LGP

RETROESCAVADEIRA

434 430 432 444F2 426 F2 422F 444 442E 434E 422E 434F 416F2 430E 430F 416 420F2 422F2 428F2 426 416E 428F 428 416F 432E 444F 420E 432F 424 444E 420 428E 432F2 430F2 434F2 420F

MOTOR - MÁQUINA

C4.4

MOTOR

C7.1

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

613G

MOTOR INDUSTRIAL

C6.6 C4.4 C7.1

MOTOR - INDUSTRIAL

MX35

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CS-54 CP-54 CS-44 CB-64 CP-44 CB-54 CB-536D

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-300D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto