Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeCabinesPortas de CabineTravas de Cabine286-8870: Trava da Janela da Porta da Cabine
HomeCabinesPortas de CabineTravas de Cabine286-8870: Trava da Janela da Porta da Cabine
286-8870: Trava da Janela da Porta da Cabine

Trava Cat® para a Janela da Porta da Cabine, C x L: 88 X 91 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
286-8870: Trava da Janela da Porta da Cabine
286-8870: Trava da Janela da Porta da Cabine
286-8870: Trava da Janela da Porta da Cabine
286-8870: Trava da Janela da Porta da Cabine
286-8870: Trava da Janela da Porta da Cabine

Trava Cat® para a Janela da Porta da Cabine, C x L: 88 X 91 mm

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 286-8870

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura (pol): 1,73
Altura (mm): 44,0
Comprimento (pol): 3,47
Comprimento (mm): 88,0
Largura (pol): 1,42
Largura (mm): 91,0
Material: Stainless Steel,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Chloroprene (CR) Rubber,Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 286-8870

ESCAVADEIRA DE RODAS

M325C MH M315D M322D MH M316D M313D M318D MH M322D M330D M318D

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

330D 324D LN 330C 365C L 325D L 325C 345D 325D 345C 385C 385C L 336D 336D L 323D LN 345C L

MANIPULADOR DE MATERIAIS

M325D MH M325D L MH

PÁ FRONTAL

385C

ESCAVADEIRA

345D L 330D MH 385C L 329D LN 329D L 325D L 330C LN 320C 312C 324D 312D 365C L 315D L M325D MH 319D 330D LN 365C L MH 315C 385C L MH 330C L 319C 336D L 374D L 390D 345C L 330C 322C 324D LN 390D L 323D S 336D LN 323D L 323D LN 385C FS M325D L MH 324D L 330D L 365C 385C 325C 325D 345C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto