Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos294-1683: Parafuso de Cabeça Hexagonal M12X1,75
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos294-1683: Parafuso de Cabeça Hexagonal M12X1,75
294-1683: Parafuso de Cabeça Hexagonal M12X1,75

Parafuso de Cabeça Hexagonal M12X1,75 Cat® para Cabeçote de Cilindro do Motor

Marca: Cat

Imagens do Produto
294-1683: Parafuso de Cabeça Hexagonal M12X1,75
294-1683: Parafuso de Cabeça Hexagonal M12X1,75
294-1683: Parafuso de Cabeça Hexagonal M12X1,75
294-1683: Parafuso de Cabeça Hexagonal M12X1,75
294-1683: Parafuso de Cabeça Hexagonal M12X1,75

Parafuso de Cabeça Hexagonal M12X1,75 Cat® para Cabeçote de Cilindro do Motor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 294-1683

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tamanho Sextavado (pol): 0,75
Bolt Length (in): 4.921
Tamanho Sextavado (mm): 19,0
Bolt Length (mm): 125,0
Material: Aço
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 3,74
Grip Length (mm): 95,0
Peso (kg): 0,1
Peso (lb): 0,22
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 294-1683

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

323D L 323D LN

ESCAVADEIRA

311D LRR 318D L 320D L 312D L 320D FM RR 314D LCR 320D FM 320D 320D LN 323D SA 320D RR 312D 320D GC 323D S 319D L 315D L 319D LN 323D L 323D LN 319D 320D LRR 314D CR 321D LCR 313D 323D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto