HomeAcessóriosCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)295-5952: 610 mm (24 pol)
HomeAcessóriosCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)295-5952: 610 mm (24 pol)
295-5952: 610 mm (24 pol)

As caçambas reforçadas foram projetadas para oferecer máximo desempenho e valor em diversas aplicações.

Marca: Cat

Imagens do Produto
295-5952: 610 mm (24 pol)
295-5952: 610 mm (24 pol)
295-5952: 610 mm (24 pol)
295-5952: 610 mm (24 pol)
295-5952: 610 mm (24 pol)
295-5952: 610 mm (24 pol)
295-5952: 610 mm (24 pol)
295-5952: 610 mm (24 pol)

As caçambas reforçadas foram projetadas para oferecer máximo desempenho e valor em diversas aplicações.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 295-5952

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 24 in
Largura: 610 mm
Rated Capacity (L): 229.39
Rated Capacity (ft3): 8.1
Capacidade: 229.39 l
Capacidade: 8.1 ft³
Width (in): 24
Width (mm): 610
Peso: 178 kg
Peso: 392.4 lb
Ground Engaging Tools: J225
Espessura da Borda da Base: 25 mm
Espessura da Borda da Base: 1 in
Raio da Ponta: 40 in
Raio da Ponta: 1015 mm
Tipo de Interface: Pinado
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 295-5952

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

308 309 307D 308E 308D 307E2 308E2 CR

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto