HomeAcessóriosCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)295-5954: 914 mm (36 pol)
HomeAcessóriosCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)295-5954: 914 mm (36 pol)
295-5954: 914 mm (36 pol)

As caçambas reforçadas foram projetadas para oferecer máximo desempenho e valor em diversas aplicações.

Marca: Cat

Imagens do Produto
295-5954: 914 mm (36 pol)
295-5954: 914 mm (36 pol)
295-5954: 914 mm (36 pol)
295-5954: 914 mm (36 pol)
295-5954: 914 mm (36 pol)
295-5954: 914 mm (36 pol)
295-5954: 914 mm (36 pol)
295-5954: 914 mm (36 pol)

As caçambas reforçadas foram projetadas para oferecer máximo desempenho e valor em diversas aplicações.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 295-5954

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 36 in
Largura: 914 mm
Rated Capacity (L): 387.89
Rated Capacity (ft3): 13.7
Capacidade: 387.89 l
Capacidade: 13.7 ft³
Width (in): 36
Width (mm): 914
Peso: 230 kg
Peso: 507.1 lb
Ground Engaging Tools: J225
Espessura da Borda da Base: 25 mm
Espessura da Borda da Base: 1 in
Raio da Ponta: 40 in
Raio da Ponta: 1016.2 mm
Tipo de Interface: Pinado
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 295-5954

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

308 309 307D 308E 308D 307E2 308E2 CR

Exibir Mais
Peças relacionadas
589-1412: 309 CR
589-1412: 309 CR

A Miniescavadeira Cat® 309 CR oferece máxima potência e desempenho em um tamanho mini para ajudá-lo a trabalhar em uma ampla variedade de aplicações. A 309 CR também tem sistema hidráulico de alto fluxo para lidar com acessórios que exigem muita energia, como trituradores e roçadoras.

Verificar Preço
597-2040: 308 CR
597-2040: 308 CR

A Miniescavadeira Cat® 308 CR fornece máxima potência e desempenho em um tamanho compacto para ajudar você a trabalhar em uma ampla gama de aplicações.

Verificar Preço
589-1412
589-1412: 309 CR
Verificar Preço
597-2040
597-2040: 308 CR
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto