Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Retenção e Ferragens da Ferramenta de Penetração no SoloArruelas da Ferramenta de Penetração no Solo2H-3920: Arruela de Travamento de Dentes Internos
HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Retenção e Ferragens da Ferramenta de Penetração no SoloArruelas da Ferramenta de Penetração no Solo2H-3920: Arruela de Travamento de Dentes Internos
2H-3920: Arruela de Travamento de Dentes Internos

Arruela de Travamento do Dente Interno Cat® de 7/16 Polegada para interruptor giratório

Marca: Cat

Imagens do Produto
2H-3920: Arruela de Travamento de Dentes Internos
2H-3920: Arruela de Travamento de Dentes Internos
2H-3920: Arruela de Travamento de Dentes Internos
2H-3920: Arruela de Travamento de Dentes Internos
2H-3920: Arruela de Travamento de Dentes Internos

Arruela de Travamento do Dente Interno Cat® de 7/16 Polegada para interruptor giratório

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 2H-3920

Unidades de Medida

EUAMétrica
Revestimento: Zinco Galvanizado (Névoa Salina 24 h)
Diâmetro Interno (mm): 11,38
Espessura (mm): 0,92
Diâmetro Externo (mm): 20,04
Material: Liga Mista: Metal,Aço Carbono,Liga de Zinco,Aço de Liga
Outside Diameter (in): 0,789
Washer Type: Internal Tooth
Thickness (in): 0,036
Inside Diameter (in): 0,448
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 2H-3920

COMPACTADOR UTILITÁRIO

CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.7 GC CB2.7 GC CC2.7

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

303.5E2 CR 302.5C 308E2 306E2 304E2 305E2 CR 305.5E2 307B 307E 305.5E 308E 305.5 GC 301.6C 301.8C 308E2 CR 307E2 305E2 304E2 CR 304 305 307 305.5E2 CR 304.5E2 303.5E2

COMPACTADOR DE ATERRO

836 826 826G II 816F II 816 826C 826G 826H 826K 816K 836H 836G 836K 816B 816F

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT28 IT18 IT12B IT14F IT38H IT38G IT14G IT14B IT38F IT62G IT62H IT14G2 IT24F IT28G IT28F IT28B IT62G II IT18F IT18B IT38G II

MOTONIVELADORA

135H 120M 2 130G 140K 2 140M 3 140M 2 135H NA 140H ES 12M 3 AWD 12H NA 120H ES 140H NA 160M 3 AWD 24H 24M 160K 160H 160G 160M 140M 3 AWD 16H NA 14M-3 12H ES 14H NA 120H 120G 24 16 14 18 120M 120K 120 GC 163H 140M 140K 140H 140G 143H 12M 3 12M 2 140 GC 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 18M3 160H ES 16M 160 16H 16G 14L 150 14M 140 16GC 14H 14G 12H 12G 12M 12K 14M3 120 160H NA 16M3 120K 2

CAMINHÃO EJETOR

D400E II 740 730

ESCRÊIPER DE RODAS

621E 623E 627F 627B 627E 657E 637E 637D 639D

TRATOR DE ESTEIRAS

D6G2 LGP D10 D11 D8 GC D6R II D3C III D3G D4G D4H D5R2 D4E D5B D5M D5N D5H D5E D5G D6E SR D6D D6R D6T D6M D6N D6E D6G D6H D7E D6G SR D6 XE D4E SR D7R XR D6T LGP D6R XL D4C III D6T XW D6T XL D5C III D8GC D7R D7G D7H D8T D8R D8L D8N D9T D9R D9L D9N D9H D6T XW PAT D6G2 XL D6R LGP D7E LGP D6D SR D6R III D6H II D6XE D9 GC D4H III D7R SERIES D6F SR D9 D6 D5 D8 D7 D10N D10R D10T D11N D11R D11T D6H XL D6H XR D7R LGP D6T LGPPAT D5H XL D7G2 D10T2 D6R STD D8R II D6T XL PAT D4H XL D7R II

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AE40 AE40 II AD45B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45 AD40 AD55B

TRATOR PARA TRAVESSIA DE ÁGUA

D7R II

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

323D LN 385C L 336D L 325D 345C 345C L 336D 330D 330C

ESCAVADEIRA DE MINERAÇÃO

5230B 5130 5230 5130B

RETROESCAVADEIRA

420F2 430D 420XE 427F2 438C 438D 438B 416F2 415 416 426 428 436C 424 420 436B 432D 438 434 436 430 432 444 446 440 450 416C 416D 416B 434F2 432F2 430F2 442D 426B 426C 428F2 424D 446D 446B 420D 415F2 444F2 426 F2 422F2 428D 428B 428C

TRATOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

MOTOR - MÁQUINA

3116 3114 3304 3306 3408 3208

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO

6020 6040 6020B 6060

GUINCHO

56 55 54 59 58 528 518 54H 57H 56H 59N 59L 58L

MOTOR INDUSTRIAL

3126 3126B 3116 3114 3304 3306 3512 3516 C-12 C-10 3508 3306B 3304B 3412C 3176C 3176B 3412 3406 3406C 3408B 3408C D333C 3196 C-9 3160 D330C

CAMINHÃO ARTICULADO

D30D D250E D250D D250B D400E II D300E II D400E D400D 725 740 730 735 D20D D250E II D25D D350E D350D D350E II D300E D300D D300B D40D

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-500E AP-1000E AP-555E AP-600D AP-655D AP-1055E

TRATOR FLORESTAL DE ESTEIRAS

527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3037

COMPACTADOR DE SOLO

825 815 815K 815B 815F CS10 CS11 CS13 CS10 GC CP13 GC 825H 825G 825K 825C 815F II CP11 CP13 CS13 GC 825G II CS11 GC

CARREGADEIRA DE LANÇA ARTICULADA

539

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1600G R1600H R1700 II R1300 R1600 R2900 R2900 XE R1300G II R1700G R3000H R2900G R1300G R1700 XE

MOTOR A GÁS

G3612 G3616 G3412 G3408 G3406 G3512 G3516 G3508

TRATOR

784C 784B 768C 772B 776 776D 776B

CAMINHÃO PARA PEDREIRA

777E 775D 775B 773E 771D 771C

FORWARDER

554 564 574B

MOTOR MARÍTIMO

3304 3306 3408B 3406B 3516B 3412 3408 3508B 3306B 3304B

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

777E 796 AC 794 AC 773GC 798 AC 785D 789D 793D 773 793 798

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

920K 906H2 914 910 908 920 906H 908M 908H2 906M 907H 907M 908H 910G 910F 910E 910K 910M 914G2 907H2 914K 914M 914G 918M

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B 3406C

LOGGER

227

GRUPO GERADOR

3412C C6.6 3508B C4.4 C2.2 3306B 3406C 3406E

FELLER BUNCHER

FB518

ESTABILIZADOR DE SOLO

SS-250B SS-250

GERADOR

SR4

ESCAVADEIRA DE RODAS

W330B

RIPER

953B D5 977 963 953 951 955 943 11 10 7 6 5 4 9 8

RECUPERADORA DE RODOVIAS

RR-250B RM-350B RR-250

LÂMINA

834U 834S 6 8SU 10SU 6SU 10C 11U 10S 10U 9SU 7SU 11SU 7S LGP 8S 8U 9C 9U 9S 4S 4P 5A 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 8A 4A

MISTURADOR DA RECUPERADORA

RM-350B RM-350

MARÍTIMO AUXILIAR

3516B 3512B 3508B

CONTROLE HIDRÁULICO

163 143 153 141 140 48

CAMINHÃO

775E 775D 777B 777D 785 789 793D 793C 773E 773D 773B 794 AC 789C 789D 789B 769D 769C 69D 785C 785D 785B MT4400D AC

PÁ FRONTAL

235C 5080

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

621 632 631 613G

MOTOR DE CAMINHÃO

3306B 3126B 3306 3116 3126 3208

ASSENTADOR DE TUBOS

587T 587R 578 561D PL83 PL87 PL72 583T 583R 583K 572G 589 594H

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CS-431C CP-533D CP-533C CP-533E CS-433E CS-433C CP-663E CS-653 CS-643 CP-64 CP-54 CP-56 CB-534B CB-534D CP-44 CP11 GC CB-535B CB-634 CC4.0 CP-76 CP-74 CB-564D CD-54 CB-434B CB-434D CB-434 CP-643 CS-583E CS-583C CS-583D CP-653 CS10 GC CS-563C CS-563D CS-563E CS-56 CS11 GC CS-573 CS-54 CS-583 CS-44 CS-663E CS-531D CS-563 CS-531C CP-433C CP-433E CS-423E CS-533C CS-533D CS-533E CS-76 CS-74 CP-563E CP-563D CP-563C CS-64 CB-534 CB4.0 CB4.4 CP-563 CP-573E CS-573C CS-573D CS-573E CS-683E

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH103 TH62 TH63 TH82 TH83

LANÇA

120C

MISTURADOR DO ESTABILIZADOR

SM-350

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

973C 973D 953B 953C 953D 955L 963 973 939 933 943 953 963D 963B 963C

CARREGADEIRA

982XE 960F 988 XE 966 XE 962H 962G 986H 986K G926 980XE 988B 988G 988H 988F G916 988K 966D 966C 966F 966E G936 966H 966G 950GC 814K 924F 924H 924G 928F 926E 962 928H 928G 966 972 966 GC 988F II 907K 972 XE 986 980 982 950G II 928HZ 906K 906M 988 995 994 990 993 992 916 980G II 988K XE 908K 908M 926 936 950 982 XE 980 XE 950B/950E 924GZ 924HZ 990K 990H 950 GC 938G II 993K 992D 992C 992G 992K 972XE 994F 994D 970F 994K 994H 966G II 972G 972H 988GC 950B 950E 950G 950F 950H 930G 930H 936E 936F 962G II 938G 938F 938H 990 II 918F 966XE 980GC 980F II 966F II 972G II 980C 980F 980H 980G 950F II

GARRA

518 120C 125C

COMPACTADOR DE ASFALTO

CB2.5 GC CB2.7 GC CC2.7 GC CB8 CB7 CB10

PÁ-CARREGADEIRA INDUSTRIAL

415F2 IL

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3406C 3406B 3408B 3408C 3516B 3512B 3412 3208 3412C 3406 3408 3304B 3306B 3508B 3306 3304 3508 3512 3516

TRATOR DE RODAS

623B 623G 623E 623F 621B 621R 621E 621F 621G 621H 621S 627B 627G 627E 627F 633E II 651E 631K 615C II 631E 631G 621K OEM 615 611 657E 657G 639D 615C 637G 613C 637E 854G 854K 834G 834H 834B 834K 814B 814K 814F 844H 844K 834 844 854 824H 824G 824C 824K 814F II 814 824 824G II

RÍPER ESCARIFICADOR

140G 12G 16G 130G

ESCAVADEIRA

330 L 345B II 215B 325B L 215C 215D 375-A L E300B 322C 345C 385C L 219D 325D L EL300 330 LN 312C L 350 L 325C 325D 345B L 330-A L 231D 323D L E240 320B 320C 235B 235C 235D 365C L 365C E300 312F GC 318B N 350-A 325B LN 330C L 318F L 330-A 330C LN 313F LGC 330-A LN EL300B 324D LN 312B 312C 322B LN 225B 225D 330B LN 312B L 330-A L 315C 350-A L 229D 324D L 322B L 345C L 325-A L EL240 313F GC 320B S E180 320B N 320B L 245D 330B 330C 245B 325-A FM L EL180 330B L 325 L 317B L 330D L 229 225 235 330D LN 319C 318C 318B 219 215 317B LN 315B L 375-A 245

WIDE BODY TRUCK

707

CHALLENGER

65 75 75C 70C MTC735 MTC745 MTC755 MTC765 65C 65B 65D 85C

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

518C 535C 545C 528B 525C 518 528 530B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto