HomeTrem de forçaEixos e ComponentesEixos2K-0715: Arruela de Encosto com 127,8 mm de Diâmetro Interno
HomeTrem de forçaEixos e ComponentesEixos2K-0715: Arruela de Encosto com 127,8 mm de Diâmetro Interno
2K-0715: Arruela de Encosto com 127,8 mm de Diâmetro Interno

A Arruela de Encosto de Alojamento do Eixo Cat® oferece estabilidade e suporte para componentes do eixo, o que reduz o atrito e garante uma transmissão de energia eficiente

Marca: Cat

Imagens do Produto
2K-0715: Arruela de Encosto com 127,8 mm de Diâmetro Interno
2K-0715: Arruela de Encosto com 127,8 mm de Diâmetro Interno
2K-0715: Arruela de Encosto com 127,8 mm de Diâmetro Interno
2K-0715: Arruela de Encosto com 127,8 mm de Diâmetro Interno
2K-0715: Arruela de Encosto com 127,8 mm de Diâmetro Interno

A Arruela de Encosto de Alojamento do Eixo Cat® oferece estabilidade e suporte para componentes do eixo, o que reduz o atrito e garante uma transmissão de energia eficiente

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 2K-0715

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo de Arruela: Encosto
Material: Fenólico Laminado,PLÁSTICO
Descrição do Material: Plástico
Diâmetro Interno (mm): 127,8
Diâmetro Interno (pol): 6,709
Diâmetro Externo (mm): 170,4
Espessura (mm): 6,35
Diâmetro Interno (mm): 170,4
Diâmetro Interno (pol): 5,03
Diâmetro Externo (pol): 5,031
Diâmetro Externo (pol): 6,7
Diâmetro Externo (mm): 127,8
Espessura (pol): 0,25
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 2K-0715

CARREGADEIRA

966F II 960F 972G 972H 972K 950B/950E 814K 966K XE 950G II 950B 950E 950G 962H 950F 962G 950H 950K 962K 972G II 938G II 936E 936F 926 924K 962G II 924 930 936 938G 938F 966D 966C 966F 966E G936 966H 966G 926M 966K 930K 970F 930M 966G II 966R 950 950F II

TRATOR DE PREPARAÇÃO DO LOCAL

2864C 586C

TRATOR DE RODAS

814B 814F II 814K 814F 814

COMPACTADOR DE ATERRO

816K 816F II 816 816B 816F

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT62G II IT62G IT62H IT38G II IT38G IT38F

COMPACTADOR DE SOLO

815F II 815K 815 815B 815F

CAMINHÃO EJETOR

740

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1300G R1600G R1600H R1300G II R1600 R1300

TRATOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

FELLER BUNCHER DE RODAS

2570C 2570D HA770 TK370 573C 573D TK380 543 HA870 563C 533 563D 2670C 553C 2670D 2470C

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

930 926

CAMINHÃO ARTICULADO

740 735

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

508

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto