HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores2P-3692: CALÇO
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores2P-3692: CALÇO
2P-3692: CALÇO

Marca: Cat

fallback-image
2P-3692: CALÇO

Marca: Cat

DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 2P-3692

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Aço Carbono
Outside Diameter (in): 1,92
Outside Diameter (mm): 48,77
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 16,66
Thickness (mm): 0,08
Thickness (in): 0,003
Inside Diameter (in): 0,656
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 2P-3692

CAMINHÃO

769B 773 769

TRATOR

768B 772

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto