Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Home2U-5342: ANEL RETENTOR
Home2U-5342: ANEL RETENTOR
2U-5342: ANEL RETENTOR

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
2U-5342: ANEL RETENTOR
2U-5342: ANEL RETENTOR
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Anel retentor

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 2U-5342

Descrição:
Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

Atributos:
Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

Aplicações:
Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 2U-5342

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (mm): 134,5
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,0
Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
Material: NBR (75),NBR - Nitrilo,Borracha de Nitrilo/NBR/HNBR/XNBR
Diâmetro Interno (pol): 5,295
Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,118
Diâmetro Interno do Selo (mm): 134,5
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 2U-5342

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto