HomeMotorFiltros de Motor e FluidosFiltros de MotorFiltros de Ar302-4393: Tampa-Filtro de Ar
HomeMotorFiltros de Motor e FluidosFiltros de MotorFiltros de Ar302-4393: Tampa-Filtro de Ar
302-4393: Tampa-Filtro de Ar

Tampa do Filtro de Ar

Marca: Cat

Imagens do Produto
302-4393: Tampa-Filtro de Ar
302-4393: Tampa-Filtro de Ar
302-4393: Tampa-Filtro de Ar
302-4393: Tampa-Filtro de Ar
302-4393: Tampa-Filtro de Ar

Tampa do Filtro de Ar

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 302-4393

Unidades de Medida

EUAMétrica
Cor: Preto
Altura Total (mm): 160,0
Diâmetro Externo (pol): 12,72
Altura total (pol): 6,28
Diâmetro Externo (mm): 323,0
Depth (in): 6,283
Latch Quantity: 3
Height (in): 13,224
Height (mm): 335,9
Width (in): 12,717
Dust Tube (mm): 40.2
Width (mm): 323,0
Dust Tube (in): 1.583
Type: Round
Material: Carbon Steel,Polyolefin Plastic,Polypropylene Plastic
Depth (mm): 159,6
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 302-4393

CARREGADEIRA

928H 928HZ 924H 938K 924K 930H 930K 924HZ 930

ESCAVADEIRA DE RODAS

M322D2 MH M322D MH M324D2 MH M318D MH

MOTONIVELADORA

12M 120M

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto