HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor312-7758: KIT-INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO EXTERNA
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor312-7758: KIT-INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO EXTERNA
312-7758: KIT-INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO EXTERNA

Kit de Bomba de Óleo do Motor Externo

Marca: Cat

Imagens do Produto
312-7758: KIT-INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO EXTERNA
312-7758: KIT-INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO EXTERNA
312-7758: KIT-INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO EXTERNA

Kit de Bomba de Óleo do Motor Externo

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

109-2332: Anel Retentor em O com 56,52 mm de Diâmetro Interno
109-2332: Anel Retentor em O com 56,52 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
111-1349: Selo da Junta da Tampa da Válvula com 0,8 mm de Espessura
111-1349: Selo da Junta da Tampa da Válvula com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
7N-4932: Junta das Tubulações de Água com 0,8 mm de Espessura
7N-4932: Junta das Tubulações de Água com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
3J-1907: Anel Retentor em O com 11,89 mm de Diâmetro Interno
3J-1907: Anel Retentor em O com 11,89 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
3K-0360: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno
3K-0360: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
298-6387: Anel Retentor em O com 164,69 mm de Diâmetro Interno
298-6387: Anel Retentor em O com 164,69 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
259-4600: Anel Retentor em O com 85,09 mm de Diâmetro Interno
259-4600: Anel Retentor em O com 85,09 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
7N-5057: Junta grossa da bomba de óleo do motor de 0,8 mm
7N-5057: Junta grossa da bomba de óleo do motor de 0,8 mmQuantidade: 1
6V-3908: Anel Retentor em O com 100,97 mm de Diâmetro Interno
6V-3908: Anel Retentor em O com 100,97 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
1H-9696: Anel Retentor em O com 44,04 mm de Diâmetro Interno
1H-9696: Anel Retentor em O com 44,04 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
6V-5066: Anel Retentor em O com 85,09 mm de diâmetro interno
6V-5066: Anel Retentor em O com 85,09 mm de diâmetro internoQuantidade: 3
4N-1320: Junta Quadrada com 0,79 mm de Espessura
4N-1320: Junta Quadrada com 0,79 mm de EspessuraQuantidade: 2
136-7227: Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro Interno
136-7227: Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
6V-5101: Anel Retentor em O com 107,32 mm de Diâmetro Interno
6V-5101: Anel Retentor em O com 107,32 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
2M-9780: Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro Interno
2M-9780: Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
214-7568: SELO-ANEL-RETENTOR-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SELO-ANEL-RETENTOR-STOR (SAE 9/16-18)Quantidade: 1
238-5080: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno
238-5080: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
Mostrando 1 a 17 de 17
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 312-7758
O Kit Contém: Juntas e selos
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 312-7758

GERADOR

SR4B

CAMINHÃO

793C

MOTOR MARÍTIMO

3512B

ESCAVADEIRA

225D

MÓDULO ENERGIA

PM3512

GRUPO GERADOR

3512B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto