Home313-2650: GP BOMBA DE ÁGUA
Home313-2650: GP BOMBA DE ÁGUA
313-2650: GP BOMBA DE ÁGUA

Bomba de Água

Marca: Cat

Imagens do Produto
313-2650: GP BOMBA DE ÁGUA
313-2650: GP BOMBA DE ÁGUA
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Bomba de Água

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 313-2650

Descrição:

  • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

Atributos:

  • Nossas bombas de água foram projetadas para suportar a carga cíclica da velocidade de comando e os recursos geométricos exclusivos reduzem o risco de cavitação causada por bloqueios de ar temporários no sistema de arrefecimento. Cada um dos componentes das bombas de água - rolamentos, eixos, rotores - funcionam juntos como um sistema para ajudar a otimizar a eficiência e a vida útil das bombas de água.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 313-2650

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura (mm): 419,1
Altura (pol): 12,5
Altura (mm): 317,5
Comprimento (pol): 19,5
Comprimento (mm): 495,3
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 313-2650

MARÍTIMO AUXILIAR

3516C

MOTOR DE LOCOMOTIVA

3516C 3516B

CAMINHÃO

793B 793C

MOTOR MARÍTIMO

3516B 3516C 3516

MOTOR A PETRÓLEO

3516C 3512C

GRUPO GERADOR

3516C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto