Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Home319-2228: Sapata-guia Circular
Home319-2228: Sapata-guia Circular
319-2228: Sapata-guia Circular

Sapata-guia Circular da Barra de Tração Cat® permite movimentos de giro controlados e precisos durante a criação de curvas e círculos durante operações de grading.

Marca: Cat

Imagens do Produto
319-2228: Sapata-guia Circular
319-2228: Sapata-guia Circular
319-2228: Sapata-guia Circular
319-2228: Sapata-guia Circular
319-2228: Sapata-guia Circular

Sapata-guia Circular da Barra de Tração Cat® permite movimentos de giro controlados e precisos durante a criação de curvas e círculos durante operações de grading.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 319-2228

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Cast Iron,Ductile (Spheroidal) Iron
Height (mm): 84,0
Length (mm): 372,0
Width (mm): 162,0
Height (in): 3,31
Length (in): 14,65
Width (in): 6,38
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 319-2228

MOTONIVELADORA

12H NA 140H NA 12H 12K 120H 140K 2 163H 120 GC 135H NA 12H ES 140H ES 140 120H ES 160 143H 120 135H 160H NA 140 GC 160K 140K 160H 163H NA 120K 140H 160H ES 120H NA 120K 2

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto