Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensAbraçadeirasAbraçadeiras de Mangueira329-3555: Meio Grampo intertravado com 152 mm de Diâmetro Interno
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensAbraçadeirasAbraçadeiras de Mangueira329-3555: Meio Grampo intertravado com 152 mm de Diâmetro Interno
329-3555: Meio Grampo intertravado com 152 mm de Diâmetro Interno

Grampo Cat® (Tubo Único, Meia Abraçadeira)

Marca: Cat

Imagens do Produto
329-3555: Meio Grampo intertravado com 152 mm de Diâmetro Interno
329-3555: Meio Grampo intertravado com 152 mm de Diâmetro Interno
329-3555: Meio Grampo intertravado com 152 mm de Diâmetro Interno
329-3555: Meio Grampo intertravado com 152 mm de Diâmetro Interno
329-3555: Meio Grampo intertravado com 152 mm de Diâmetro Interno

Grampo Cat® (Tubo Único, Meia Abraçadeira)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 329-3555

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo: Tubo
Material: Aço
Diâmetro do Tubo (mm): 152,0
Comprimento (mm): 113,5
Largura (mm): 86,8
Tamanhos de Parafuso de Ajuste (mm): M12
Diâmetro do Tubo (pol): 5,984
Comprimento (pol): 4,468
Largura (pol): 3,417
Tamanhos de Parafuso de Ajuste (pol): 1/2-13
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 329-3555

CAMINHÃO

795F XQ 775G 775F 773G 797F 773F 797 795F AC 773G LRC 775G OEM 794 AC 775G LRC 773G OEM 797B

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

D10R 775 798 773 794 AC 796 AC 798 AC

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO

6060

PERFURATRIZ GIRATÓRIA

MD6200 MD6250

MÓDULO ENERGIA

XQ2280

GRUPO GERADOR

3516C 3516C GEN SET 3516E 3512C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto