Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeMotorComponentes do MotorPistões e Outros Componentes de PistãoOutros Componentes de Pistão329-3796: Conjunto do Tubo-Esguicho de Óleo
HomeMotorComponentes do MotorPistões e Outros Componentes de PistãoOutros Componentes de Pistão329-3796: Conjunto do Tubo-Esguicho de Óleo
329-3796: Conjunto do Tubo-Esguicho de Óleo

Conjunto do Tubo de Esguicho de Óleo Cat® (Arrefecimento do Pistão)

Marca: Cat

Imagens do Produto
329-3796: Conjunto do Tubo-Esguicho de Óleo
329-3796: Conjunto do Tubo-Esguicho de Óleo
329-3796: Conjunto do Tubo-Esguicho de Óleo
329-3796: Conjunto do Tubo-Esguicho de Óleo
329-3796: Conjunto do Tubo-Esguicho de Óleo

Conjunto do Tubo de Esguicho de Óleo Cat® (Arrefecimento do Pistão)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 329-3796
Material: Carbon Steel,Corrosion Preventative Fluid
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 329-3796

GERADOR

LC51XX LC31XX

ESCAVADEIRA DE RODAS

M314 MH3026 M315 MH3024 M322 M320 M318F M315GC M318 M319 M316 M317 MH3040 M320F M324D2 MH M323F M322D2 M322F M316F M320D2 M322D2 MH M314F

COMPACTADOR DE ATERRO

816K 816

COMPACTADOR

CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16

MOTOR - GRUPO GERADOR

C7.1DE200E

MOTONIVELADORA

120 GC 120M 2 140 120 140 GC

TRATOR DE ESTEIRAS

D3K2 XL D6K2 XL D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D6N XL D6N D6K D4 D5 D4K2 LGP D6N LGP D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D5K2 XL D4K2 XL

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

329E 330 MHPU C7.1 323F OEM 330D2 330F 330FMHPU

FORESTRY PRODUCTS

FM528 LL 538 548 558 FM528

RETROESCAVADEIRA

416F2 420F2 428F2 432F2 434F 444F 432F 430F2 420F 430F 444F2 440 450F 450 428F 416F 434F2

FELLER BUNCHER DE RODAS

2570C 2570D 573C 573D 563C 563D 2670C 2670D

MOTOR - MÁQUINA

C4.4

MOTOR INDUSTRIAL

C6.6 C7.1 C4.4

ASSENTADOR DE TUBOS

PL61

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH407C

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CS78B CS-56B CS-68B CS-54B CS-66B CS-78B CP12 CS-64B CS-76B CP74B CP-54B CS68B CS56B CS-74B CB-44B CB-68B CS79B CP-56B CP-68B CB-54B CB-66B CP-74B CB-64B CP76B CS74B CS12 CS14 CP68B CP56B

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP1055 AP500 AP655 PE636 AP-1000E AP-1000F BG1055E AP600 AP555F AP500F AP-1055F AP-1055E AP655F AP555 BG1000E AP655F L AP600F AP1000

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

963 953 963K 953K

TRATOR FLORESTAL DE ESTEIRAS

527

CARREGADEIRA

962 950K 962L 962K 950M 950L 962M 926 924 930 938 966F 930K 930M 950 966F II 962M Z 950M Z 950GC 814K 950 GC 924K 938K 938M 926M

COMPACTADOR DE ASFALTO

CB16 CB15 CB13

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

MOTOR DO GRUPO GERADOR

POWER SYS

TRATOR DE RODAS

814K 814

COMPACTADOR DE SOLO

CP68B CP56B 815K 815 CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS76B CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CS56B CS68B CS66B CS78B CP74B

ESCAVADEIRA

316F L M315F 312E 323F SA FM538 312F 324E M317F 333 GC 320D2 FM548 335F 323F 320D L M318F 330D2 MH3040 324E LN 326 GC 320E L 548 320D2 GC 320D2 FM 316F 320D GC 326D2 317 323D2 L 558 326F L 323F OEM 320F L 323E LN 326GC FM558 314E CR 326F 320 GX 538 330F LN 313F 330GC 320 GC 320E RR 325F 318E L 336 GC 320E LRR 325F LCR 323F LN 324E L 318F L 320 312E L 326 324 330 GC 325 323 329E L 318F 323D3 330 323D L 313F L 330D2 L 335 336 333 323D2 330F L 329E 326D2 L 314F CR 323 GX 329F L 335F LCR 320D 320E 323 GC 323GC 314E LCR 323E L 329E LN 323E SA 320E LN 330F 316E L 315F LCR M320GC 329D2 L 320D2 L 329D2 323F L 326F LN

CARREGADEIRA DE LANÇA ARTICULADA

2484D 2484C 579C 579D 559C 559D 2384D 2384C

SOLUÇÃO SPL COM BASE SEXTAVADA

320E 330F OEM

MÁQUINA FLORESTAL CARREGADEIRA DE TORAS

558

TRANSMISSÃO

TR16-C7.1

MOTOR MARÍTIMO

C4.4 C7.1

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

910M 930 938 926 914M 918M

MOTOR

C7.1 MARIN C7.1

MOTOR - INDUSTRIAL

MX35

COMPACTADOR PNEUMÁTICO

CW34 CW-34

GRUPO GERADOR

XQP115 XQ125CM DE200E0 DE200GC C7.1 C7.1DE150E0 C4.4 XQP150 C7.1DE200E DE165GC C7.1DE150E C4.4XQ100 DE220GC C7.1 GEN C7.1 GEN S C4.4XQ80 XQ230 3512B XQP200 DE150GC

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

555D 535D 545D 525D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto