HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraMangueiras de Comprimento Fixo337-5340: Mangueira Curva com 127 mm de Diâmetro Interno
HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraMangueiras de Comprimento Fixo337-5340: Mangueira Curva com 127 mm de Diâmetro Interno
337-5340: Mangueira Curva com 127 mm de Diâmetro Interno

Mangueira Curva Cat® com 183 mm de Comprimento para Carga de Ar

Marca: Cat

Imagens do Produto
337-5340: Mangueira Curva com 127 mm de Diâmetro Interno
337-5340: Mangueira Curva com 127 mm de Diâmetro Interno
337-5340: Mangueira Curva com 127 mm de Diâmetro Interno
337-5340: Mangueira Curva com 127 mm de Diâmetro Interno
337-5340: Mangueira Curva com 127 mm de Diâmetro Interno

Mangueira Curva Cat® com 183 mm de Comprimento para Carga de Ar

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 337-5340

Descrição:
Uma Mangueira Curva também é conhecida como conector curvo e é usada para conectar dois componentes de um sistema de entrada de ar. Ela é usada principalmente para conectar o cano ou tubo de entrada de ar ao coletor de entrada ou a outros componentes do motor. Ela foi projetada para permitir que a mangueira se flexione e se adapte ao movimento e às vibrações do motor, mantendo uma conexão segura. Ela foi projetada para proporcionar uma conexão hermética e sem vazamentos entre os componentes da entrada de ar.

Atributos:
• Suporta temperaturas de -55 °C a +260 °C.
• Resiste a faixas da pressão diferentes.
• Projetada para ser resistente a desgaste e degradação.

Aplicações:
Uma Mangueira Curva proporciona transferência eficiente de ar limpo para combustão e garante que o motor opere de forma ideal.

Exibir Mais
Advertência de Produtos do Conjunto de Mangueiras Cat®
Seleções inadequadas de combinações de mangueira e acoplamento anularão as garantias e podem resultar em ferimentos pessoais graves ou morte, danos à propriedade ou falha do sistema de componentes e máquinas.
Exibir Mais
Especificações para número de peça 337-5340
Material: BORRACHA DE SILICONE
Diâmetro Interno (mm): 127,0
Temperatura de Operação: -55 ºC A 260 ºC
Aplicação: CONEXÃO NO SISTEMA DO MOTOR
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 337-5340

MOTOR DE LOCOMOTIVA

C32 C27

CAMINHÃO

797F

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

798 AC

MOTOR

C175-20

MOTOR DO GRUPO GERADOR

DE1100 DE800S

MOTOR INDUSTRIAL

C32 C15 C27 C18

PACOTE A PETRÓLEO

TH48-E70

GRUPO GERADOR

C32B C32 GEN SET DE1500 DE1400 D1250 C27 DE1000S DE1250S C32 D1000 DE1250 XQP1100 D1500 C32 GENSET D800

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto