HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira337-7397: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira337-7397: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
337-7397: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada

Carregam, transportam, despejam e realizam trabalhos gerais de limpeza.

Marca: Cat

Imagens do Produto
337-7397: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
337-7397: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
337-7397: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
337-7397: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
337-7397: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
337-7397: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
337-7397: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
337-7397: 1 m3 (1,3 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada

Carregam, transportam, despejam e realizam trabalhos gerais de limpeza.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 337-7397

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 94.7 in
Largura: 2406 mm
Altura: 33.8 in
Altura: 858 mm
Peso: 1179 lb
Peso: 534.79 kg
Comprimento: 38.2 in
Comprimento: 970 mm
Capacidade: 1 m³
Capacidade: 1.3 yd³
Rated Capacity (m3): 0.99
Rated Capacity (yd3): 1.29
Espessura da Borda da Base: 20 mm
Espessura da Borda da Base: 0.8 in
Espessura da Borda Cortante: 19 mm
Espessura da Borda Cortante: 0.7 in
Tipo de Interface: Pinado
Width (in): 94.7
Width (mm): 2406
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 337-7397

RETROESCAVADEIRA

420F 430F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto