HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira337-7447: 1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira337-7447: 1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
337-7447: 1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada

Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.

Marca: Cat

Imagens do Produto
337-7447: 1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
337-7447: 1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
337-7447: 1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
337-7447: 1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
337-7447: 1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
337-7447: 1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
337-7447: 1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
337-7447: 1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada

Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 337-7447

As Caçambas Multiuso para Retroescavadeiras Cat® oferecem versatilidade excelente, permitindo que uma única ferramenta de trabalho faça a tarefa de muitas. Esta caçamba é ideal para movimentação de materiais, fixação, nivelamento, aplainamento e segurar objetos de formatos irregulares.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 337-7447

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 95.5 in
Largura: 2425 mm
Altura: 57.6 in
Altura: 1462 mm
Peso: 2099 lb
Peso: 952.09 kg
Comprimento: 37.4 in
Comprimento: 951 mm
Capacidade: 1.1 m³
Capacidade: 1.4 yd³
Rated Capacity (m3): 1.07
Rated Capacity (yd3): 1.4
Espessura da Borda da Base: 20 mm
Espessura da Borda da Base: 0.8 in
Espessura da Borda Cortante: 19 mm
Espessura da Borda Cortante: 0.7 in
Abertura da Mandíbula: 23.7 in
Abertura da Mandíbula: 602 mm
Width (in): 95.5
Width (mm): 2425
Ângulo de Fixação: 76 graus
Tipo de Interface: Pinado
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 337-7447

RETROESCAVADEIRA

420F 430F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto