HomeMangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos346-0540: Conjunto de Tubos das Tubulações de Óleo do Trem de Força
HomeMangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos346-0540: Conjunto de Tubos das Tubulações de Óleo do Trem de Força
346-0540: Conjunto de Tubos das Tubulações de Óleo do Trem de Força

Cat® 21.18mm Inner Diameter Powertrain Oil Lines Tube Assembly with O Ring Face Seal Sleeve, Swivel Nut, and Mechanical Joint Flange

Marca: Cat

Imagens do Produto
346-0540: Conjunto de Tubos das Tubulações de Óleo do Trem de Força
346-0540: Conjunto de Tubos das Tubulações de Óleo do Trem de Força

Cat® 21.18mm Inner Diameter Powertrain Oil Lines Tube Assembly with O Ring Face Seal Sleeve, Swivel Nut, and Mechanical Joint Flange

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 346-0540

Unidades de Medida

EUAMétrica
Outer Diameter (mm): 25,0
Outer Diameter (in): 1,0
Approximate Overall Length (mm): 430,0
Material: STEEL,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 346-0540

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

627K 623K LRC 623K 627K LRC 621K

TRATOR DE RODAS

627H 621K OEM 623H 621H

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto