HomeFiltros e FluidosFiltrosFiltros de ArFiltros de Ar da Cabine348-3432: Filtro de Ar da Cabine
HomeFiltros e FluidosFiltrosFiltros de ArFiltros de Ar da Cabine348-3432: Filtro de Ar da Cabine
348-3432: Filtro de Ar da Cabine

Filtro de Ar da Cabine de Carvão Ativado

Marca: Cat

Imagens do Produto
348-3432: Filtro de Ar da Cabine
348-3432: Filtro de Ar da Cabine
348-3432: Filtro de Ar da Cabine

Filtro de Ar da Cabine de Carvão Ativado

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 348-3432

Unidades de Medida

EUAMétrica
Media Type: Activated Carbon
Width (in): 10,63
Height with Seal (in): 2.197
Height without Seal (in): 2.197
Length (mm): 343,0
Width (mm): 270,0
Type: Metal Panel
Length (in): 13,504
Material: Carbon Steel,Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 55.8
Height with Seal (mm): 55.8
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 348-3432

CARREGADEIRA

950GC 972M XE 962M Z 966K XE 966M XE 980GC 988K 966L 966K 966M 950K 962L 972K 962K 950M 972M 950L 962M 972L 980L 980K 982M 950 GC 980M 950M Z 966 GC

TRATOR DE RODAS

834K 824K

COMPACTADOR DE ATERRO

826K 836K

COMPACTADOR DE SOLO

825K

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto