HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos359-1586: Junta da Colmeia com 1,3 mm de Espessura
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos359-1586: Junta da Colmeia com 1,3 mm de Espessura
359-1586: Junta da Colmeia com 1,3 mm de Espessura

Junta da Colmeia Cat® com 1,3 mm de Espessura para Aquecedor da Cabine

Marca: Cat

Imagens do Produto
359-1586: Junta da Colmeia com 1,3 mm de Espessura
359-1586: Junta da Colmeia com 1,3 mm de Espessura
359-1586: Junta da Colmeia com 1,3 mm de Espessura
359-1586: Junta da Colmeia com 1,3 mm de Espessura
359-1586: Junta da Colmeia com 1,3 mm de Espessura

Junta da Colmeia Cat® com 1,3 mm de Espessura para Aquecedor da Cabine

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 359-1586

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tamanho do Furo (pol): 0,31
Tamanho do Furo (mm): 7,9
Comprimento (pol): 7,95
Comprimento (mm): 58,9
Material: Cloropreno
Estilo: Plano
Espessura (pol): 0,05
Espessura (mm): 1,3
Tipo: Quadrado-Retangular
Largura (pol): 7,95
Largura (mm): 44,7
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 359-1586

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA COMPACTA

259D 299D 289D 279D 289D3 259D3 299D3 XE 279D3 299D3 299D2 299D XHP 299D2 XHP

MINICARREGADEIRA

242D3 246D3 226D3 289D3 246D 236D 262D3 232D3 236D3 279D3 242D 262D 272D 272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

PÁ-CARREGADEIRA TODO TERRENO

257D3 297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto