HomeAcessóriosBrocas372-0261: 229 mm (9 pol)
HomeAcessóriosBrocas372-0261: 229 mm (9 pol)
372-0261: 229 mm (9 pol)

Projetada para uma escavação fácil e eficiente de furos para postes, sapatas, arbustos e plantações de árvores.

Marca: Cat

Imagens do Produto
372-0261: 229 mm (9 pol)
372-0261: 229 mm (9 pol)
372-0261: 229 mm (9 pol)
372-0261: 229 mm (9 pol)
372-0261: 229 mm (9 pol)
372-0261: 229 mm (9 pol)
372-0261: 229 mm (9 pol)
372-0261: 229 mm (9 pol)

Projetada para uma escavação fácil e eficiente de furos para postes, sapatas, arbustos e plantações de árvores.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 372-0261

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diameter (in): 9
Diameter (mm): 229
Type: Industrial Bit
Tipo: Broca Industrial
Comprimento Total: 48 in
Comprimento Total: 1219 mm
Peso: 33 kg
Peso: 72.8 lb
Diâmetro de Corte: 229 mm
Diâmetro de Corte: 9 in
Extensão da Broca: 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pol)
Dentes: 4
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 372-0261

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

303.5E2 CR 305.5E2 CR 305E2 CR 307E2

FERRAMENTA DE TRABALHO

A19B A26B A41 A7B A14B A23 A68 A11

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto