Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFiltros e FluidosFiltrosTelas380-8484: Tela Hidráulica (Filtro)
HomeFiltros e FluidosFiltrosTelas380-8484: Tela Hidráulica (Filtro)
380-8484: Tela Hidráulica (Filtro)

Tela Hidráulica de Retorno no Tanque Cat® (Filtro), DE X C: 60 X 271 mm

Marca: Cat

fallback-image
380-8484: Tela Hidráulica (Filtro)

Tela Hidráulica de Retorno no Tanque Cat® (Filtro), DE X C: 60 X 271 mm

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 380-8484

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro (pol): 2,36
Diâmetro (mm): 60,0
Tamanho Sextavado (pol): 2,76
Tamanho Sextavado (mm): 70,0
Comprimento (pol): 10,67
Comprimento (mm): 271,0
Material: Aço
Tipo de Abertura: Abertura SAE STOR -16, 1-5/16-12
Classificação: 125 mícrons
Tamanho da Rosca (pol): 2-1/2-12 (Montagem do Tanque)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 380-8484

CARREGADEIRA

972 XE 972M XE 814K 966 XE 980 XE 962M Z 962 966XE 980 982XE 982 966M XE 980XE 966 966M 994K 950K 962L 962K 950M 972M 995 950 950L 962M 972 990K 982 XE 972XE 990 992 950M Z

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO

6015

TRATOR DE RODAS

814 844 824 814K 824K 844K

COMPACTADOR DE ATERRO

826K 816K 816 826

COMPACTADOR DE SOLO

825 825K 815K 815

TRATOR DE ESTEIRAS

D10T2

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto