Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas de Forma Comum Plana388-7528: Porca do Flange de Montagem do Filtro
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas de Forma Comum Plana388-7528: Porca do Flange de Montagem do Filtro
388-7528: Porca do Flange de Montagem do Filtro

Porca de Flange Cat® usada como Fixador

Marca: Cat

Imagens do Produto
388-7528: Porca do Flange de Montagem do Filtro
388-7528: Porca do Flange de Montagem do Filtro

Porca de Flange Cat® usada como Fixador

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 388-7528

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Aço Carbono
Nut Type: Hex Flange
Drive (in): 3937.008
Thickness (mm): 99.999,99
Thickness (in): 3.937,008
Drive (mm): 99.999,99
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 388-7528

CARREGADEIRA

908K 908M 907K 906K 906M

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA COMPACTA

289D 289D3 259D3 279D3 259D 279D

MINICARREGADEIRA

289D3 246D 262D3 279D3 242D3 246D3 236D 236D3 242D 262D

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

308 309 308E2 SR 308E SR 307E 308E CR 308E2SR 308E2CR 306E 307E2 308E2 CR 308.5 308E 308E2 310

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

908M 906H2 908H2 906M 907H2 907M

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP355 AP300 AP355F AP300F

PÁ-CARREGADEIRA TODO TERRENO

257D 277D 257D3 287D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto