HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraElos de Esteira398-8324: Elo da Esteira
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraElos de Esteira398-8324: Elo da Esteira
398-8324: Elo da Esteira

Elo Mestre de Esteira da Extremidade do Pino no Lado Esquerdo do Tipo Reforçado Geral Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
398-8324: Elo da Esteira
398-8324: Elo da Esteira
398-8324: Elo da Esteira
398-8324: Elo da Esteira
398-8324: Elo da Esteira

Elo Mestre de Esteira da Extremidade do Pino no Lado Esquerdo do Tipo Reforçado Geral Cat®

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 398-8324

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tombamento da Esteira (mm): 261,0
Tombamento da Esteira (pol): 10,276
Tipo de Sapata: Serviço Moderado, Garra Simples, Esteira Tripla, Deslocamento, Com Grampo, Lado Direito
Overall Height (in): 7,087
Pin Retention System: PPR
Bore To Rail (mm): 105
Overall Height (mm): 180,0
Steel Spec: 1E4146
Bore To Rail (in): 4.134
Eyebrow Thickness (mm): 0
Bolt Hole Diameter (mm): 31
Track Pin Bore Diameter (in): 2.24
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 56.9
Material: ALLOY Steel,Alloy Steel
Pin End Strap Thickness (in): 1.909
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 60
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 48.5
Rail To Pin Boss OD (in): 2.362
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.22
Master Bolt Thread: 1.125
Master Link Type: 1 Tooth Master
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 398-8324

TRATOR DE ESTEIRAS

D10R D10T2 D10 D10T

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto