422-0025: KIT DE SELO DO Cilindro Hidráulico TAMANHO PADRÃO
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Selo do Cilindro422-0025: KIT DE SELO DO Cilindro Hidráulico TAMANHO PADRÃO
Home422-0025: KIT DE SELO DO Cilindro Hidráulico TAMANHO PADRÃO

422-0025: KIT DE SELO DO Cilindro Hidráulico TAMANHO PADRÃO

Os Kits de Vedação de Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os vedantes necessários para uma vedação completa padrão nominal (Até 0,25 mm máx. (0,010 pol) cilindro hidráulico com diâmetro interno

Marca: Cat

Imagens do Produto

422-0025: KIT DE SELO DO Cilindro Hidráulico TAMANHO PADRÃO
422-0025: KIT DE SELO DO Cilindro Hidráulico TAMANHO PADRÃO

422-0025: KIT DE SELO DO Cilindro Hidráulico TAMANHO PADRÃO

Os Kits de Vedação de Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os vedantes necessários para uma vedação completa padrão nominal (Até 0,25 mm máx. (0,010 pol) cilindro hidráulico com diâmetro interno

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

192-1435: Selo de Duas Peças com 235 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

1U-1626: Anel de Encosto com 281,70 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

333-6479: Selo em "U" com 184,1 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

333-6480: Selo em "U" com 263,6 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

3D-2824: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

4J-0522: Anel Retentor em O com 37,69 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

4T-4802: Selo do Limpador de Lábio Único de Encaixe com 14,6 mm de Espessura

Quantidade: 1

4T-4805: Selo do Limpador com 293,8 mm de Diâmetro Externo

Quantidade: 1

4T-4811: Anel de Desgaste com 184,5 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

4T-4815: Anel de Desgaste do Pistão com 292 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

4T-5949: Anel de Desgaste com 238,6 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

5P-2236: Anel Retentor em O com 278,76 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

Mostrando 1 a 12 de 12

Descrição do número de série 422-0025

Descrição: Os Kits de Vedação do Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os vedantes necessários para um novo vedamento completo de um cilindro hidráulico. Atributos Os Kits de Vedação do Cilindro Hidráulico Cat® contêm vedantes Cat® originais, muitos dos quais têm materiais próprios e projetos patenteados para aplicações de temperatura mais amplas e um conjunto de compressão superior. Todos são adequados à sua aplicação, ajudando a garantir o melhor desempenho e uma longa vida útil. Além disso, como os Kits de Vedação de Cilindro Hidráulico Cat® fornecem todos os vedantes necessários para selar novamente de maneira completa, os clientes têm a opção de uma solução rápida durante reparos urgentes. Isso garante o máximo de tempo de atividade e produtividade. Aplicação recomendada: A aplicação do Kit de Vedação do Cilindro Hidráulico Cat® é específica para um número de peça de grupo de cilindros e incorpora os aprimoramentos de engenharia mais recentes.

Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que é conhecido pelo Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 422-0025

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 422-0025

CAMINHÃO

785G 785 785C 785D

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

785D 785

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto