HomeAcessóriosCaçambas – Carregadeira Média430-3300: 2.6 m3 (3.4 yd3)
HomeAcessóriosCaçambas – Carregadeira Média430-3300: 2.6 m3 (3.4 yd3)
430-3300: 2.6 m3 (3.4 yd3)

Sand & Gravel Buckets are designed for aggregate handling in batch plant loader applications.

Marca: Cat

Imagens do Produto
430-3300: 2.6 m3 (3.4 yd3)
430-3300: 2.6 m3 (3.4 yd3)
430-3300: 2.6 m3 (3.4 yd3)
430-3300: 2.6 m3 (3.4 yd3)
430-3300: 2.6 m3 (3.4 yd3)
430-3300: 2.6 m3 (3.4 yd3)
430-3300: 2.6 m3 (3.4 yd3)
430-3300: 2.6 m3 (3.4 yd3)

Sand & Gravel Buckets are designed for aggregate handling in batch plant loader applications.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 430-3300

Cat® Loader Sand & Gravel Buckets are designed for aggregate handling in batch plant loader applications.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 430-3300

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 108.1 in
Largura: 2747 mm
Rated Capacity (m3): 2.5
Rated Capacity (yd3): 3.3
Width (in): 108
Height: 1338 mm
Height: 52.7 in
Width (mm): 2750
Peso: 1171 kg
Peso: 2581.6 lb
Ground Engaging Tools: Base Edge
Length: 51.3 in
Length: 1303 mm
Capacidade: 2.5 m³
Capacidade: 3.3 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Interface Type: Pin On
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 430-3300

CARREGADEIRA

930 926 924K 926M 930K 924 930M 930 926

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto