Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos436-1478: Conjunto do Selo do Virabrequim
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos436-1478: Conjunto do Selo do Virabrequim
436-1478: Conjunto do Selo do Virabrequim

Conjunto do Selo do Virabrequim

Marca: Cat

Imagens do Produto
436-1478: Conjunto do Selo do Virabrequim
436-1478: Conjunto do Selo do Virabrequim
436-1478: Conjunto do Selo do Virabrequim
436-1478: Conjunto do Selo do Virabrequim
436-1478: Conjunto do Selo do Virabrequim

Conjunto do Selo do Virabrequim

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 436-1478
Diâmetro Interno (mm): 272,0
Diâmetro do Eixo (mm): 230,0
Material de Vedação Principal: Plástico
Material: Plastic Plastic,Carbon Steel,Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 436-1478

GERADOR

SR4 SR4B

MARÍTIMO AUXILIAR

3512B 3516B

CAMINHÃO

797 777C

MOTOR MARÍTIMO

3512C 3516 3512 3508 3508B 3512B

MOTOR DE LOCOMOTIVA

3516 3512C

ESCAVADEIRA DE MINERAÇÃO

5130

BOMBEADOR

SPT343

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3606 3516

MÓDULO ENERGIA

3516C

GRUPO GERADOR

G3516H 3512 3516E

MOTOR A GÁS

G3508

TRATOR

776C

TRATOR DE ESTEIRAS

D11R D11N

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto