Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeTrem de forçaComando FinalRolamentos de Comando Final438-3389: ROLAMENTO
HomeTrem de forçaComando FinalRolamentos de Comando Final438-3389: ROLAMENTO
438-3389: ROLAMENTO

Cat® Bearing Assembly-Roller

Marca: Cat

Imagens do Produto
438-3389: ROLAMENTO
438-3389: ROLAMENTO
438-3389: ROLAMENTO
438-3389: ROLAMENTO
438-3389: ROLAMENTO

Cat® Bearing Assembly-Roller

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 438-3389

Unidades de Medida

EUAMétrica
Inside Diameter (mm): 384,175
Outside Diameter (mm): 546,1
Width (mm): 193,675
Inside Diameter (in): 15,125
Outside Diameter (in): 21,5
Width (in): 7,625
Material: Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 438-3389

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto