HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores442-9759: Anel Retentor em O de União do Tubo do Trocador de Calor
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores442-9759: Anel Retentor em O de União do Tubo do Trocador de Calor
442-9759: Anel Retentor em O de União do Tubo do Trocador de Calor

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
442-9759: Anel Retentor em O de União do Tubo do Trocador de Calor

Anel retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 442-9759

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,53
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,139
Diâmetro Interno (mm): 56,74
Diâmetro Interno (pol): 2,234
Material: Borracha
Dash Size: 228
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 442-9759

MOTOR MARÍTIMO

C12.9 C8.7

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto