Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeComponentes Elétricos e EletrônicosSensores e InterruptoresOutros Sensores e Interruptores455-9255: Interruptor de Pressão de Ar do Freio de Estacionamento
HomeComponentes Elétricos e EletrônicosSensores e InterruptoresOutros Sensores e Interruptores455-9255: Interruptor de Pressão de Ar do Freio de Estacionamento
455-9255: Interruptor de Pressão de Ar do Freio de Estacionamento

Interruptor de Pressão de Ar do Freio de Estacionamento Cat® com detecção de pressão e acionamento de um mecanismo atuador em a uma pressão ajustada

Marca: Cat

Imagens do Produto
455-9255: Interruptor de Pressão de Ar do Freio de Estacionamento
455-9255: Interruptor de Pressão de Ar do Freio de Estacionamento
455-9255: Interruptor de Pressão de Ar do Freio de Estacionamento
455-9255: Interruptor de Pressão de Ar do Freio de Estacionamento
455-9255: Interruptor de Pressão de Ar do Freio de Estacionamento

Interruptor de Pressão de Ar do Freio de Estacionamento Cat® com detecção de pressão e acionamento de um mecanismo atuador em a uma pressão ajustada

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 455-9255

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento Total (mm): 278,9
Tamanho Sextavado (mm): 14,3
Tipo de Conector: DT de 2 Pinos
Comprimento Total (pol): 10,98
Tamanho Sextavado (pol): 0,56
Tamanho da Rosca (pol): 1/2-18 NPTF
Material: Stainless Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 455-9255

MOTONIVELADORA

160K 140K 2 140K 140 120K 160 12K 120K 2

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto