HomeAcessóriosCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)464-9913: 914 mm (36 pol)
HomeAcessóriosCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)464-9913: 914 mm (36 pol)
464-9913: 914 mm (36 pol)

As caçambas reforçadas foram projetadas para oferecer máximo desempenho e valor em diversas aplicações.

Marca: Cat

Imagens do Produto
464-9913: 914 mm (36 pol)
464-9913: 914 mm (36 pol)
464-9913: 914 mm (36 pol)
464-9913: 914 mm (36 pol)
464-9913: 914 mm (36 pol)
464-9913: 914 mm (36 pol)
464-9913: 914 mm (36 pol)
464-9913: 914 mm (36 pol)

As caçambas reforçadas foram projetadas para oferecer máximo desempenho e valor em diversas aplicações.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 464-9913

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 36 in
Largura: 914 mm
Rated Capacity (L): 220.89
Rated Capacity (ft3): 7.8
Capacidade: 220.89 l
Capacidade: 7.8 ft³
Width (in): 36
Width (mm): 914
Peso: 146 kg
Peso: 321.9 lb
Ground Engaging Tools: J200
Espessura da Borda da Base: 20 mm
Espessura da Borda da Base: 0.8 in
Raio da Ponta: 30.9 in
Raio da Ponta: 786 mm
Tipo de Interface: Pinado
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 464-9913

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

306 305E2 305.5E2

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto