HomeAcessóriosCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)464-9916: 457 mm (18 pol)
HomeAcessóriosCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)464-9916: 457 mm (18 pol)
464-9916: 457 mm (18 pol)

A geometria otimizada oferece força de escavação e volume de material máximo para aplicações em serviços pesados.

Marca: Cat

Imagens do Produto
464-9916: 457 mm (18 pol)
464-9916: 457 mm (18 pol)
464-9916: 457 mm (18 pol)
464-9916: 457 mm (18 pol)
464-9916: 457 mm (18 pol)
464-9916: 457 mm (18 pol)
464-9916: 457 mm (18 pol)
464-9916: 457 mm (18 pol)

A geometria otimizada oferece força de escavação e volume de material máximo para aplicações em serviços pesados.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 464-9916

Unidades de Medida

EUAMétrica
Rated Capacity (m3): 124.6
Rated Capacity (yd3): 4.4
Largura: 18 in
Largura: 457 mm
Capacidade: 124.59 l
Capacidade: 4.4 ft³
Peso: 103 kg
Peso: 227.1 lb
Espessura da Borda da Base: 20 mm
Espessura da Borda da Base: 0.8 in
Raio da Ponta: 33.5 in
Raio da Ponta: 850.59 mm
Tipo de Interface: Pinado
Width (in): 18
Width (mm): 457
Ground Engaging Tools: J200
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 464-9916

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

305E2 305.5E2

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto