HomeAcessóriosCaçambas – Carregadeira Média469-0194: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,9 m3 (3,8 yd3)
HomeAcessóriosCaçambas – Carregadeira Média469-0194: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,9 m3 (3,8 yd3)
469-0194: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,9 m3 (3,8 yd3)

As Caçambas para Areia e Cascalho são projetadas para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.

Marca: Cat

Imagens do Produto
469-0194: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,9 m3 (3,8 yd3)
469-0194: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,9 m3 (3,8 yd3)
469-0194: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,9 m3 (3,8 yd3)
469-0194: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,9 m3 (3,8 yd3)
469-0194: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,9 m3 (3,8 yd3)
469-0194: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,9 m3 (3,8 yd3)
469-0194: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,9 m3 (3,8 yd3)
469-0194: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,9 m3 (3,8 yd3)

As Caçambas para Areia e Cascalho são projetadas para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 469-0194

As Caçambas para Areia e Cascalho da Pá-carregadeira Cat® são projetadas para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 469-0194

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 108 in
Largura: 2743 mm
Altura: 56.7 in
Altura: 1440 mm
Peso: 1251 kg
Peso: 2758 lb
Comprimento: 1428 mm
Comprimento: 56.2 in
Capacidade: 2.9 m³
Capacidade: 3.8 yd³
Rated Capacity (m3): 2.9
Rated Capacity (yd3): 3.8
Espessura da Borda da Base: 25 mm
Espessura da Borda da Base: 1 in
Espessura da Borda Cortante: 25 mm
Espessura da Borda Cortante: 1 in
Tipo de Interface: Pinado
Width (in): 108
Width (mm): 2743
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 469-0194

CARREGADEIRA

938K 938M 938

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

938

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto