Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeMotorComponentes do MotorCabeçotes de Cilindro e ComponentesCabeçotes de Cilindro486-6227: Cabeçote do Cilindro do Motor
HomeMotorComponentes do MotorCabeçotes de Cilindro e ComponentesCabeçotes de Cilindro486-6227: Cabeçote do Cilindro do Motor
486-6227: Cabeçote do Cilindro do Motor

Cat® Engine Cylinder Head houses the intake and exhaust valves and provides passages for coolant and engine lubrication

Marca: Cat

Imagens do Produto
486-6227: Cabeçote do Cilindro do Motor
486-6227: Cabeçote do Cilindro do Motor
486-6227: Cabeçote do Cilindro do Motor
486-6227: Cabeçote do Cilindro do Motor
486-6227: Cabeçote do Cilindro do Motor

Cat® Engine Cylinder Head houses the intake and exhaust valves and provides passages for coolant and engine lubrication

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 486-6227

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 486-6227

CARREGADEIRA

980C 972H 980L 980M 980 982 966H 980GC 982M

ESCAVADEIRA DE RODAS

W345C MH

MOTOR A PETRÓLEO

C13 C11

PERFURATRIZES GIRATÓRIAS/ROTOPERCUSSIVAS

MD5150C MD5125

TRATOR DE RODAS

627H 623H 621K OEM 621H

PACOTE A PETRÓLEO

CX31-C13I

ESCAVADEIRA

345D L 349 349D L 349D2 L 349D2 352 355 345D L VG 345C MH 349D 345C 345D

MOTONIVELADORA

16M 18M3 16M3 14M-3 16 14 18 14M 16GC

CAMINHÃO EJETOR

730C2 EJ 730 730C

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1700G R1600G R1600H R1700

TRATOR DE ESTEIRAS

D8N

MISTURADOR DA RECUPERADORA

RM-300

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AD22

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

345D 345C 349D L 349D2 345C L

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

623K LRC 627 623 621 627K LRC 632 621K

MOTOR DE CAMINHÃO

C13

MOTOR INDUSTRIAL

C11

CAMINHÃO ARTICULADO SUBTERRÂNEO

AD22

CAMINHÃO ARTICULADO

730 EJECTOR 725 730C2 730 730C 735

GRUPO GERADOR

3512

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto