HomeAcessóriosCaçambas – Carregadeira Média490-3050: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,3 m³ (3 yd³)
HomeAcessóriosCaçambas – Carregadeira Média490-3050: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,3 m³ (3 yd³)
490-3050: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,3 m³ (3 yd³)

As Caçambas de Propósito Geral com Piso Plano da Série Performance utilizam um piso plano longo que fornece melhores resultados em aplicações de nivelamento e arrasto para trás.

Marca: Cat

Imagens do Produto
490-3050: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,3 m³ (3 yd³)
490-3050: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,3 m³ (3 yd³)
490-3050: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,3 m³ (3 yd³)
490-3050: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,3 m³ (3 yd³)
490-3050: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,3 m³ (3 yd³)
490-3050: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,3 m³ (3 yd³)
490-3050: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,3 m³ (3 yd³)
490-3050: Borda Cortante Aparafusada, Pinada, 2,3 m³ (3 yd³)

As Caçambas de Propósito Geral com Piso Plano da Série Performance utilizam um piso plano longo que fornece melhores resultados em aplicações de nivelamento e arrasto para trás.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 490-3050

As Caçambas de Piso Plano Cat® são Caçambas de Propósito Geral da Série Performance que incorporam um piso longo especialmente projetado e uma borda cortante traseira para fornecer resultados ideais e produtividade ao realizar nivelamento leve ou arrasto para trás, mantendo todas as características de carregamento de altíssima qualidade da Série Performance.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 490-3050

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 2532 mm
Largura: 99.7 in
Rated Capacity (m3): 2.3
Rated Capacity (yd3): 3
Altura: 1349 mm
Altura: 53.1 in
Width (in): 100
Width (mm): 2532
Peso: 1025 kg
Peso: 2259.7 lb
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Comprimento: 1471 mm
Comprimento: 57.9 in
Capacidade: 2.3 m³
Capacidade: 3 yd³
Espessura da Borda da Base: 1 in
Espessura da Borda da Base: 25 mm
Espessura da Borda Cortante: 25 mm
Espessura da Borda Cortante: 1 in
Tipo de Interface: Pinado
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 490-3050

CARREGADEIRA

924K 926M 930K 930M

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto