Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeHidráulicaCilindros Hidráulicos e ComponentesOutros Componentes de Cilindro490-4180: CIL GP - SELO
HomeHidráulicaCilindros Hidráulicos e ComponentesOutros Componentes de Cilindro490-4180: CIL GP - SELO
490-4180: CIL GP - SELO

Arranjo do Cilindro Hidráulico Completo com Conjuntos de Tubo e de Haste

Marca: Cat

Imagens do Produto
490-4180: CIL GP - SELO
490-4180: CIL GP - SELO
490-4180: CIL GP - SELO
490-4180: CIL GP - SELO
490-4180: CIL GP - SELO

Arranjo do Cilindro Hidráulico Completo com Conjuntos de Tubo e de Haste

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 490-4180

Unidades de Medida

EUAMétrica
Rod Diameter (mm): 85,0
Length (mm): 1.684,0
Bore Diameter (mm): 120,0
Rod Diameter (in): 3,346
Length (in): 66,29
Bore Diameter (in): 4,72
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 490-4180

FORESTRY PRODUCTS

538 FM528

ESCAVADEIRA

320 340 330 320D L 325 323 FM538 320D 320 GC 323 GC 323GC

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto