HomeAcessóriosCaçambas - Carregadeira de Rodas Compacta498-0034: 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
HomeAcessóriosCaçambas - Carregadeira de Rodas Compacta498-0034: 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
498-0034: 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada

A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.

Marca: Cat

Imagens do Produto
498-0034: 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
498-0034: 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
498-0034: 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
498-0034: 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
498-0034: 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
498-0034: 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
498-0034: 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
498-0034: 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada

A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 498-0034

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 2549 mm
Largura: 100.4 in
Rated Capacity (m3): 3
Rated Capacity (yd3): 3.9
Peso: 854 kg
Peso: 1882.7 lb
Width (in): 100
Width (mm): 2549
Altura: 1404 mm
Altura: 55.3 in
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Comprimento: 1517 mm
Comprimento: 59.7 in
Capacidade: 3 m³
Capacidade: 3.9 yd³
Espessura da Borda da Base: 0.7 in
Espessura da Borda da Base: 19 mm
Espessura da Borda Cortante: 19 mm
Espessura da Borda Cortante: 0.7 in
Tipo de Interface: Acoplador IT
Interface Type: IT Coupler
Compatibility: 914,920,910
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 498-0034

CARREGADEIRA

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto